Mohlo by Vás také zajímat
8-port, 5-pin
PVC (CNOMO)
10.0 m
bez LED, do 125 V AC/DC
Další délky kabelů na vyžádání.
PVC (CNOMO)
10.0 m
bez LED, do 125 V AC/DC
Další délky kabelů na vyžádání.
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+80 °C |
---|---|
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Rozměry V׊×H | 127×54×29 mm |
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC |
---|---|
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) |
Signál na port | 2 |
Celkový proud | max. 10 A |
Konektory
Počet / průřez vodičů | 16× 0.34 + 3× 1.0 mm² |
---|---|
Vnější Ø | 11.0 mm ±5% |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 15× vnější Ø |
Materiál (plášť) | PVC |
Pozice kontaktů
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (zemnění) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879062299 |
eClass | 27279219 |
Země původu | CZ |