Pasivni rozboc. MVP12 Xtreme - 8xM12, 4pin
PUR, cerny, delka 30,0m
Č.prod.: | 8072-68410-4453000 |
Hmotnost: | 3.476 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
30.0 m
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC |
---|---|
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Ochrana | IP65, IP67, IP68 |
Pouzdro | Plastové pouzdro |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -30...+85 °C |
---|
Konektory
Počet / průřez vodičů | 8× 0.5 + 3× 1.0 mm² |
---|---|
Hodnoty pro vlečný řetěz | 2 Mio. |
Vnější Ø | 8.3 mm ±5% |
Číslo kabelu | 445 |
Certifikace (kabel) | UL (AWM-Style 20233), CSA |
Barva kabelu | černá |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -40...+60 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Namáhání v krutu | 0.5 Mio. ±180°/m |
Materiál (plášť) | PUR (UL/CSA) |
Pozice kontaktů
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (zemnění) |
LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1) |
Objednací číslo | 8072-68410-4453000 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879315166 |
eClass | 27143423 |