Pasivni rozbocovac M12 Verguss - 6xM12
5pin - PUR, sedy, delka 10,0m
Č.prod.: | 27844 |
Hmotnost: | 1.65 kg |
Dostupné
Popis
6-port, 5-pin
PUR/PVC
10.0 m
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
PUR/PVC
10.0 m
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC |
---|---|
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) |
Signál na port | 2 |
Celkový proud | max. 10 A |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+80 °C |
---|---|
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Rozměry V׊×H | 100.5×54.5×25 mm |
Konektory
Počet / průřez vodičů | 12× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PVC (žl-hn, čv, še-rů, bí, čv-mo, ze, bí-ze, žl, hn-ze, še, bí-žl, rů, hn, ze-žl, mo) |
Hodnoty pro vlečný řetěz | 2 Mio. |
Vnější Ø | 9.8 mm ±5% |
Číslo kabelu | 388 |
Barva (plášť) | šedý |
Barva kabelu | šedý |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -30...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+70 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 10× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 12× vnější Ø |
Materiál (plášť) | PUR/PVC |
Pozice kontaktů
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (zemnění) |
LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1/S2) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879062954 |
eClass | 27279219 |
Země původu | CZ |