Pasivni rozbocovac MOSA - 8xM12, 4pin
Č.prod.: | 4927061 |
Hmotnost: | 0.249 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
záslepka konektoru
PIN 1: volitelně +24 V nebo PE dle propojek
Možnost oddělení potenciálů
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
včetně elementů pro rychlé připojení
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Výsledný proud při jednoduchém proudovém napájení max. | 8 A |
Výsledný proud při dvojím proudovém napájení max. | 16 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Počet signálů na slot | 2 |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,25 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,5 mm² |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | šroubované, montovaný |
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Plast |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | Záslepka |
---|---|
Výška | 43 mm |
Šířka | 50,2 mm |
Hloubka | 170 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 80 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | Cap |
---|---|
Počet pinů | 21 |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | HARAX |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | + PE |
PIN 2 | NC |
PIN 3 | - |
PIN 4 | S |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
GTIN | 4048879057646 |
Příslušenství
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Klíč ----
---- Šroubovací zátka ----