Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
Pasivni rozbocovac MPV12 - 6xM12
Ilustrační obrázek

Pasivni rozbocovac MPV12 - 6xM12

5pin, bez LED - zakladni cast - oddelene napajeni
Č.prod.: 276577
Hmotnost: 0.077 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
6-port, 5-pin
Základní modul bez LED
Možnost oddělení potenciálů
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Zamykání portů Závit (M12×1 mm)
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Pouzdro Plast, samozhášivý
Signál na port 2
Celkový proud max. 2× 8 A
Obecné údaje
Teplotní rozsah -20...+80 °C
Rozměry V׊×H 124.2×50.2×16.5 mm
Pozice kontaktů
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (zemnění)
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879061742
eClass 27279219
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 276577_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 276577_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 276577_11-06.17_CE_Z_A.PDF
  • Stáhnout Information: MTTF Report 276577_SN29500(40°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
Certifikace
* bez DPH, bez nákladů na dopravu