Mohlo by Vás také zajímat
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
6-port, 5-pin
PUR/PVC
15.0 m
oddělené potenciály
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
6-port, 5-pin
PUR/PVC
15.0 m
oddělené potenciály
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC ±25% |
---|---|
Pouzdro | Plast, samozhášivý |
Ochrana | IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál | PBT |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Signál na port | 2 |
Celkový proud | max. 2× 8 A |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+80 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 125×50.2×17 mm |
Konektory
Číslo kabelu | 392 |
---|---|
Počet / průřez vodičů | 12× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Struktura (vodič) | PVC |
Izolace vodičů | PVC (žl-hn, čv, še-rů, bí, čv-mo, ze, bí-ze, žl, hn-ze, še, bí-žl, rů, hn, hn, mo, mo, ze-žl) |
Hodnoty pro vlečný řetěz | 1.5 Mio. |
Barva kabelu | šedý |
Materiál (plášť) | PUR/PVC |
Vnější Ø | 10.0 mm ±5% |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 7.5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 12× vnější Ø |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -30...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+60 °C |
Pozice kontaktů
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (zemnění) |
LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1/S2) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879064248 |
eClass | 27279219 |
Země původu | CZ |