Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

Pasivni rozbocovac MPV12 - 8xM12

5pin, NPN, oddelene napajeni - zakladni cast
Č.prod.: 276565
Hmotnost: 0.12 kg
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 75,69 €
  • 71,49 €
  • 67,28 €

Popis

8-port, 5-pin
Možnost oddělení potenciálů
s LED pro digitální NPN signály 24 V DC
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Certifikace

Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Zamykání portů Závit (M12×1 mm)
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Pouzdro Plast, samozhášivý
Signál na port 2
Celkový proud max. 2× 8 A
Obecné údaje
Teplotní rozsah -20...+80 °C
Rozměry V׊×H 149.2×50.2×16.5 mm
Pozice kontaktů
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (zemnění)
LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1/S2)

Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879061773
eClass 27279219
Země původu DE

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11.20_(10) RoHS&REACh exception 6c&7a&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 276565_02-02.18_ce_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu