Pasivni rozbocovac MVP12, 4xM12
5pin, zakladni modul, oddelene napajeni
Č.prod.: | 276576 |
Hmotnost: | 0.061 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
4-port, 5-pin
Základní modul bez LED
Možnost oddělení potenciálů
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Základní modul bez LED
Možnost oddělení potenciálů
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.

Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC |
---|---|
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) |
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Pouzdro | Plast, samozhášivý |
Signál na port | 2 |
Celkový proud | max. 2× 8 A |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+80 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 99.2×50.2×16.5 mm |
Pozice kontaktů
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (zemnění) |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
EAN | 4048879061759 |
eClass | 27279219 |
Země původu | DE |