ACS - samorez. prvek pro MOSA rozbocovac
Č.prod.: | 4927640 |
Hmotnost: | 0.02 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 43 mm |
---|---|
Šířka | 50,2 mm |
Hloubka | 170 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143423 |
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440321 |
ECLASS-11.1 | 27440321 |
ECLASS-12.0 | 27440321 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
GTIN | 4048879057516 |