ACS - zaslepka M12, kovova, V2A
Č.prod.: | 996076 |
Hmotnost: | 0.011 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Šroubovací zátka M12×1 mm
Kov, hexagon., 1 kus
Nerezová ocel 1.4305 (V2A)
Kov, hexagon., 1 kus
Nerezová ocel 1.4305 (V2A)
Technické údaje
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,6 Nm |
---|---|
Montážní set | M12 x 1 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Druh krytí (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Nerezová ocel 1.4305 (V2A) |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -100 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 205 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 23111190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 23111190 |
ECLASS-7.0 | 23111190 |
ECLASS-8.0 | 23111190 |
ECLASS-9.0 | 23111190 |
ECLASS-10.1 | 23111190 |
ECLASS-11.1 | 23111102 |
ECLASS-12.0 | 23111102 |
ETIM-5.0 | EC000032 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 73269098 |
GTIN | 4048879333764 |