Mohlo by Vás také zajímat
Adaptér
Samec - samice
M12 – M8, 3-pin
pro pasivní rozbočovač M12, 3-pin
Obj.č. 7005 - M12/M8 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
Samec - samice
M12 – M8, 3-pin
pro pasivní rozbočovač M12, 3-pin
Obj.č. 7005 - M12/M8 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání

Forma
Forma | 42201 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Provozní napětí (pouze UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Počet pinů | 3 |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | M12, A-kódování |
Zamykání portů | Závit (M8/M12×1 mm) doporučený moment 0.4/0.6 Nm, samojistící |
Průchodka | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Materiál | PUR |
Materiál zámku | Zinek, matný, poniklovaný |
Obecné údaje
Normy | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879143202 |
eClass | 27143423 |
Země původu | DE |