Pasivni modul
MVZ-SZ
Č.prod.: | 596154 |
Hmotnost: | 0.053 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
23-pin
pro 1× 11 a 1× 12-pin pružinové svorky
zapojeno na pružinové push-in svorky
pro 1× 11 a 1× 12-pin pružinové svorky
zapojeno na pružinové push-in svorky
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní proud max. | 8 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez, jednodrátový max. | 1 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Připojení | Vyjímatelné push-in pružinové svorky |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | III |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 75 mm |
Šířka | 45 mm |
Hloubka | 65 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
GTIN | 4048879315692 |