Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Upevnovaci set pro zemnici pasek - M3x14  4000-71003-0101403
Ilustrační obrázek

Upevnovaci set pro zemnici pasek - M3x14

Č.prod.: 4000-71003-0101403
Hmotnost: 0.006 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 7,74 €
  • 7,31 €
  • 6,88 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

M3×25 mm
pro zemnící pásek M3
Certificate

Obecmé produktové informace
Obsah soupravy 1 x 6hranný šroub (M8x30 mm), 1 x matice, 2 x U-podložky, 2 × pojistné podložky, 2 x nálepka

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 73181595
GTIN 4048879031400

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu