Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Zaslepka M12 pro MPV12  58468
Ilustrační obrázek

Zaslepka M12 pro MPV12

Objednavky po 10 ks
Č.prod.: 58468
Hmotnost: 0.001 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 2,66 €
  • 2,51 €
  • 2,36 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Šroubovací zátka M12×1 mm
Balení: 10 kusů
Plast, 6-hran
Těsnění

Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 15,4 mm
Šířka 14,8 mm
Hloubka 14,8 mm

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111102
ECLASS-10.1 23111190
ECLASS-11.1 23111102
ECLASS-12.0 23111102
ETIM-5.0 EC000032

Balicí množství 10
Číslo celního sazebníku 39269097
GTIN 4048879062480

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu