Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
Pasivni rozboc. Exact8 - 10xM8, 3pin
Ilustrační obrázek

Pasivni rozboc. Exact8 - 10xM8, 3pin

PUR/PVC, sedy, delka 5,0m,
Č.prod.: 8000-80010-3850500
Hmotnost: 0.727 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
PUR/PVC
5.0 m
Forma
Forma 80010
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC
Provozní proud na kontakt max. 2 A
Zamykání portů Závit (M8×1 mm)
Ochrana IP65/IP67
Pouzdro Plast, samozhášivý
Signál na port 1 - (31-32)
Celkový proud max. 8 A
Obecné údaje
Teplotní rozsah -20...+80 °C, závislé na kvalitě kabelu
Konektory
Počet / průřez vodičů 10× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Izolace vodičů PVC (hn, mo, bí, ze, rů, žl, čn, še, čv, fi, ze-rů, čv-mo)
Hodnoty pro vlečný řetěz 2 Mio.
Vnější Ø 8.3 mm ±5%
Číslo kabelu 385
Barva (plášť) šedý
Barva kabelu šedý
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+60 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Materiál (plášť) PUR/PVC
Pozice kontaktů
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1)
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879056953
eClass 27279219
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 8000-80010-3850500_E201820_NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 8000-80010-3850500_E201820-NRAQ_UL_Z_B.PDF
  • Stáhnout Construction files: DXF 8000-80010-3850500_DXF_X_A.ZIP
  • Stáhnout Construction files: STP 8000-80010-3850500_STP_X_A.ZIP
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 8000-80010-3850500_25-07.14_CE_Z_A.PDF
Certifikace
* bez DPH, bez nákladů na dopravu