Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
Pasivni rozboc. Exact8 - 8xM8, 4pin
Ilustrační obrázek

Pasivni rozboc. Exact8 - 8xM8, 4pin

PUR, sedy, delka 10,0m
Č.prod.: 8000-88110-3961000
Hmotnost: 1.619 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
10.0 m
Forma
Forma 88110
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC
Provozní proud na kontakt max. 2 A
Zamykání portů Závit (M8×1 mm)
Ochrana IP65/IP67
Pouzdro Plast, samozhášivý
Signál na port 2
Celkový proud max. 8 A
Obecné údaje
Teplotní rozsah -20...+80 °C, závislé na kvalitě kabelu
Konektory
Počet / průřez vodičů 16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Hodnoty pro vlečný řetěz 5 Mio.
Vnější Ø 10.4 mm ±5%
Číslo kabelu 396
Barva kabelu šedý
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+60 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Materiál (plášť) PUR (UL/CSA)
Pozice kontaktů
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1) / LED (bílá): (S2)
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879054423
eClass 27143423
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Construction files: STP 8000-88110-3950300_STP_X_A.ZIP
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 8000-88110-3961000_24-07.14_CE_Z_A.PDF
Certifikace
* bez DPH, bez nákladů na dopravu