SOLID67 Profinet a Ethernet/IP, DI16
8x M12, kovovy, sirka 60mm
Č.prod.: | 54500 |
Hmotnost: | 0.507 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Digitální vstupy
DI16
M12 Power, 5-pin, L-kódování
60 mm
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
DI16
M12 Power, 5-pin, L-kódování
60 mm
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.



Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 30.7×60×200 mm |
Vstup
Napájení senzorů US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení |
---|---|
Typ | pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP |
Parametrizace
PIN 4 | Input (port X1...X8) |
---|---|
PIN 2 | Input (port X1...X8) |
Připojení
Sběrnice | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | M12 Power, 5-pin, L-kódování |
I/O porty | M12, 5-pin, A-kódování |
PROFINET
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
---|---|
Adresace | DCP |
PROFINET Netload Class | III |
MRP | ano |
EtherNet/IP
QC (Quick Connect) | max. 500 ms |
---|---|
Adresace | DHCP, BOOTP nebo IP adresa pomocí otočného přepínače |
DLR (Device Level Ring) | ano |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Výstraha aktoru | pomocí LED a po sběrnici |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
Přerušení kabelu | na každý port |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879727655 |
eClass | 27242604 |
Země původu | DE |