SOLID67 Profinet a Ethernet/IP, DIO16
8x M12, kovovy, sirka 60mm
Č.prod.: | 54503 |
Hmotnost: | 0.507 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Digitální vstupy/výstupy
DIO16
M12 Power, 5-pin, L-kódování
60 mm
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
DIO16
M12 Power, 5-pin, L-kódování
60 mm
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.





Technické údaje
Vstup
Napájení senzorů US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení |
---|---|
Typ | pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP |
Výstup
Napájení aktorů UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
Spínací proud na výstup | max. 2 A (ochrana proti zkratu a přetížení) |
Obecné údaje
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 30.7×60×200 mm |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Výstraha aktoru | pomocí LED a po sběrnici |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
Přerušení kabelu | na každý port |
PROFINET
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
---|---|
Adresace | DCP |
PROFINET Netload Class | III |
MRP | ano |
EtherNet/IP
QC (Quick Connect) | max. 500 ms |
---|---|
Adresace | DHCP, BOOTP nebo IP adresa pomocí otočného přepínače |
DLR (Device Level Ring) | ano |
Připojení
Sběrnice | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | M12 Power, 5-pin, L-kódování |
I/O porty | M12, 5-pin, A-kódování |
Parametrizace
PIN 4 | Input/Output (port X1...X8) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X1...X8) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879752275 |
Příslušenství
---- Napájecí kabel ----
-
tip
-
tip
---- Uzemňovací materiál ----
---- Označení zařízení ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Šroubovací zátka ----