SOLID67 Profinet a Ethernet/IP, IOL8
8x M12, kovovy, sirka 60mm
Č.prod.: | 54504 |
Hmotnost: | 0.495 kg |
Země původu: | DE |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
IOL8
M12 Power, 5-pin, L-kódování
60 mm
Plně zalité pouzdro.
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
M12 Power, 5-pin, L-kódování
60 mm
Plně zalité pouzdro.
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.




Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 43.1×60×200 mm |
Výstup
Napájení aktorů UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
Spínací proud na výstup | max. 0.5 A (PIN 4, X1...X8); 2 A (PIN 2/5 Uaux, X5...X8), ochrana proti zkratu a přetížení |
Vstup
Napájení senzorů US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení |
---|---|
Typ | pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP, IO-Link Devices |
IO-Link
Specification | IO-Link Master V1.1 |
---|---|
Port Class | 4× A (port X1...X4), 4× B (port X5...X8, galvanické oddělení, max. 2 A pro port) |
IO-Link | 8× Master |
Převodní parametry | vstupní 32 byte a/nebo výstupní 32 byte (na každý IO Link port) |
Provozní módy | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
Parametrizace
PIN 4 | Input (port X1...X8); Output (port X1...X8); IO-Link Master (port X1...X8) |
---|---|
PIN 2 | Input (port X1...X4); Output (port X5...X8) |
Připojení
Sběrnice | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | M12 Power, 5-pin, L-kódování |
I/O porty | M12, 5-pin, A-kódování |
PROFINET
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
---|---|
Adresace | DCP |
PROFINET Netload Class | II |
MRP | ano |
Shared Device | ano, pro 2 ovládání |
EtherNet/IP
Adresace | DHCP, BOOTP nebo IP adresa pomocí otočného přepínače |
---|---|
DLR (Device Level Ring) | ano |
Objednací číslo | 54504 |
---|
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Výstraha aktoru | pomocí LED a po sběrnici |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
Přerušení kabelu | na každý port |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879727686 |
eClass | 27242604 |