Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MIRO BT DP 0.1875 S-4
Ilustrační obrázek

MIRO BT DP 0.1875 S-4

Bluetooth Slave Profibus-DP 0.1875 Mbit/s, - max. 4 ucast.
Č.prod.: 57016
Hmotnost: 0.3 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 1.734,39 €
  • 1.638,04 €
  • 1.541,68 €

Popis

PROFIBUS
Bezdrátový slave modul
187.5 kbit/s
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Technické údaje
Provozní napětí 9...33 V DC
Přenosová rychlost 187.5 kbit/s
Frekvence 2.4 GHz Bluetooth
Spotřeba proudu 200 mA (24 V DC)
Obecné údaje
Normy approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+60 °C (skladovací teplota -40...+75 °C)
Pouzdro Plast černý
Ochrana IP54
Připojení Šroubové svorky: max. 2.5 mm² (AWG 14)
Rozměry V׊×H 230×101×30 mm
Připojení
Sběrnice SUB-D, 9-pin

Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879365147

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Configuration Files: GSD MIRO BT Wizard V2.02 Revision 77.zip
  • Stáhnout Configuration Files: GSD MIRO-BT-USB-Treiber.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 57010_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 57010_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 57016_ina_xx_10.zip
  • Stáhnout Document: User manual 57010_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 57016_02-04.2014_ce_z_a.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu