MIRO BT DP 1.5 M-4
Bluetooth Master Profibus-DP 1.5 Mbit/s, - max. 4 ucastnici
Popis
PROFIBUS
Bluetooth Master
1.5 Mbit/s
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Bluetooth Master
1.5 Mbit/s
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 9...33 V DC |
---|---|
Přenosová rychlost | 1.5 Mbit/s |
Frekvence | 2.4 GHz Bluetooth |
Spotřeba proudu | 200 mA (24 V DC) |
Obecné údaje
Normy | approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C (skladovací teplota -40...+75 °C) |
Pouzdro | Plast černý |
Ochrana | IP54 |
Připojení | Šroubové svorky: max. 2.5 mm² (AWG 14) |
Rozměry V׊×H | 230×101×30 mm |
Připojení
Sběrnice | SUB-D, 9-pin |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879364966 |
Země původu | DE |