Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO BT PN extreme (IP65)  57018
Ilustrační obrázek

MIRO BT PN extreme (IP65)

Bluetooth Master/Slave Profinet 1,5 Mbit/s
Č.prod.: 57018
Hmotnost: 0.2 kg
Země původu:  DE
Není k dispozici
 Porovnání produktů

Popis

PROFINET
Bluetooth Master/Slave
100 Mbit/s
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní proud max. 150 mA
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Rádiová frekvence 2.4 GHz Bluetooth
Vysílací výkon 100 mW
Instalace | Připojení
Anténní přípojka SMA zdířka (50 Ω)
Montážní set M4
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Kov
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované
Výška 125 mm
Šířka 86 mm
Hloubka 41 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 75 °C
Osvědčení shody, registrace, certifikáty
Výrobkový standard EN 61131-2

Connection types
Druh připojení 1 10M / 100M
Druh připojení 2 24 V DC
Druh připojení 3 Ant
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Kódování D
Počet pinů 4
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
Druh připojení 3
Family construction form SMA
Gender female
Počet pinů 2
Druh připojení 4
Family construction form USB Mini
Gender female
Počet pinů 5

ECLASS-6.0 19170101
ECLASS-6.1 27242602
ECLASS-7.0 27242602
ECLASS-8.0 27242602
ECLASS-9.0 27242602
ECLASS-10.1 27242602
ECLASS-11.1 27242602
ECLASS-12.0 27242602
ETIM-5.0 EC001604
ETIM-6.0 EC001604
ETIM-7.0 EC001604

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879582414

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: KC 57018_R-R-MeK-57010_kc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 57018_E501240-AZOT7_ulc_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 57018_E501240-AZOT_ul_z_b.pdf
  • Stáhnout Configuration Files: GSD MIRO BT Wizard V2.07.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 57018_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 57018_p8_2_60.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 57018_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 57018_ina_x_12.zip
  • Stáhnout Document: User manual 57018_hdb_x_13.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 57018_10-11.19_ce_z_c.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu