Omnidirectional antenna 0° with 3m cable,
Port: SMA male connector
Č.prod.: | 57070 |
Hmotnost: | 0.11 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Všesměrová anténa
Připojovací kabel 3 m
0 dBi...+5 dBi
Montáž řídícího rozvaděče
Připojovací kabel 3 m
0 dBi...+5 dBi
Montáž řídícího rozvaděče
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 19070102 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19070190 |
ECLASS-7.0 | 19070190 |
ECLASS-8.0 | 19070190 |
ECLASS-9.0 | 19070105 |
ECLASS-10.1 | 19070105 |
ECLASS-11.1 | 19070105 |
ECLASS-12.0 | 19070105 |
ETIM-5.0 | EC000416 |
ETIM-6.0 | EC000416 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85177100 |
GTIN | 4048879875639 |