Master Breakout Box NPN
MVP12V-ON9F-NPGH
Č.prod.: | 277416 |
Hmotnost: | 0.21 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Připojení konektorem M12
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
10-port
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
10-port
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Frequency max. (trigger/encoder) | 50 kHz |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 18 V |
Provozní napětí DC max. | 28 V |
Nominální proud | 1500 mA |
Proud při chodu naprázdno | 110 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní proud | 2000 mA |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. | 2000 m |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Ochrana proti přepólování | ano |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6) | 0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz) |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Čistá hmotnost | 210 g |
---|---|
Montážní rozměr | 75 mm |
Výška | 34,5 mm |
Šířka | 50 mm |
Délka | 126 mm |
Vlastnosti prostředí | Elektromagnetická kompatibilita
Interference emission | Rušivé emise pro průmyslové prostředí (IEC 61000-6-4) |
---|---|
Immunity to interference | Odolnost proti rušení pro průmyslová prostředí (IEC 61000-6-2) |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 45 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
CE | 2014/30/EU & 2011/65/EU |
---|---|
UKCA | EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E |
Certifikace
UL | UL61010 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Input |
---|---|
Druh připojení 2 | Output |
Druh připojení 3 | X1-X8 |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | Encoder Out |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Trigger Out |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 12 |
PIN 1 | GPIO 2 |
PIN 2 | TXD |
PIN 3 | RXD |
PIN 4 | GPIO 1 |
PIN 5 | Encoder In 1 |
PIN 6 | Common In |
PIN 7 | 24 V DC Out |
PIN 8 | 0 V |
PIN 9 | Common Out |
PIN 10 | Trigger In 0 |
PIN 11 | Out 0 |
PIN 12 | Out 1 |
Druh připojení 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879887359 |