M12 male 0° / M12 female 0°
PUR 5x0.25 shielded gy drag chain 15m
Č.prod.: | 7490-40507-2901500 |
Hmotnost: | 0.688 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Power supply cable (+ trigger & encoder) for Cognex and Zebra cameras
M12 A-coded 12P straight <> M12 A-coded 5P straight
Samec přímý – samici přímou
Special pin assignment
částečně obsazeno
stíněný
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 15 m |
---|---|
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Family construction form | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Gender | male |
Kabelový vývod | přímý |
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
Gender | female |
Kabelový vývod | přímý |
Kódování | A |
Materiál | PUR |
Počet pinů | 5 |
Velikost klíče | SW13 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 2 A |
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
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici | bez |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace | Nickeled |
---|---|
Povrchová úprava šroubení | nickel plated |
Barva pouzdra | černá |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 290 |
---|---|
Barva kabelu | šedý |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires o Výplň jádra twisted |
Stínění kabelu (druh) | Měděné pletivo, pozinkované |
Stínění kabelu (zakrytí) | 85 % |
Bandážování | Fleece |
Filler | ano |
wire arrangement | , šedý, modrá, černá, bílá |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 44 g/m |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Tvrdost Shore plášť | 85 ± 5 Shore A |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů |
Outer-diameter (jacket) | 5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiál vnitřního pláště | PVC |
Barva (vnitřní plášť) | šedý |
Material wire insulation | TPE-E |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,05 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 45 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů |
Amount strands (wire) | 32 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 6 |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 5 m @ 25 °C | horizontálně |
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. | 350 V |
---|---|
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 3,4 A |
Characteristic impedance | 75 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 79,9 Ω/km @ 20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 1 kV @ 60 s |
Elektrická indukčnost vodiče | 0,8 mH/km |
Elektrická konstanta vedení (drát - drát) | 50000 pF/km |
elektrická konstanta vedení (drát - stínění) | 185000 pF/km |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 1 kV @ 60 s |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 1 kV @ 60 s |
Loop resistance | 20 MΩ × km |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 70 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -20 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 70 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití |
Installation | Cable
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 7,5 x Outer diameter |
---|---|
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 2 Mio. @ 25 °C |
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
GTIN | 4065909055137 |