Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Mico67 CL2 EU with intern fuse  9000-41014-0400068
Ilustrační obrázek

Mico67 CL2 EU with intern fuse

Č.prod.: 9000-41014-0400068
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.154 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 162,00 €
  • 153,00 €
  • 144,00 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Mico67 is the perfect electronic overcurrent protection solution for decentralized installations in IP67 protection class. Mico67 is designed for reliable protection of actuators, sensors, DC motors, lighting, fieldbus modules, and also serves as circuit protection. These modules find application in various industries such as mechanical engineering, intralogistics, automotive, packaging, vision systems, and more.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 18 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Výsledný proud max. 16 A
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67
Ochrana přístroje | Mechanicky
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 34,8 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 151 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 45 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 95 % žádné orosování
Výrobkový standard EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3

Connection types
Druh připojení 1 Power In
Druh připojení 2 Power Out
Druh připojení 3 X1-X4

ECLASS-6.0 27371802
ECLASS-6.1 27371802
ECLASS-7.0 27371802
ECLASS-8.0 27371802
ECLASS-9.0 27371802
ECLASS-10.1 27371802
ECLASS-11.1 27371802
ECLASS-12.0 27371802
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4065909074817

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 9000-41014-0400068_E201820-NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 9000-41014-0400068_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 9000-41014-0400068_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 9000-41014-0400068_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 9000-41014-0400068_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 9000-41014-0400068_ina_x_11.pdf (11)
  • Document: Product data 9000-41014-0400068_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 9000-41014-0400068_06-05-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 9000-41014-0400068_06-05-23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 9000-41014-0400068_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Napájecí kabel ----
---- Označení zařízení ----
---- Kabel snímač-aktor ----
---- Šroubovací zátka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu