Mico67 CL2 USA without internal fuse
Č.prod.: | 9000-41014-0400067 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.154 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Mico67 is the perfect electronic overcurrent protection solution for decentralized installations in IP67 protection class.
Mico67 is designed for reliable protection of actuators, sensors, DC motors, lighting, fieldbus modules, and also serves as circuit protection.
These modules find application in various industries such as mechanical engineering, intralogistics, automotive, packaging, vision systems, and more.
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
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|
Ochrana přístroje | Mechanicky
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 34,8 mm |
---|---|
Šířka | 30 mm |
Hloubka | 151 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 45 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % žádné orosování |
Výrobkový standard | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Power In |
---|---|
Druh připojení 3 | X1-X4 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
GTIN | 4065909074602 |
Příslušenství
---- Napájecí kabel ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Kabel snímač-aktor ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Označení zařízení ----