Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
xtremeDB,16pt Input Module,9-32VDC CANOP  DP-34044-2-200
Ilustrační obrázek

xtremeDB,16pt Input Module,9-32VDC CANOP

Č.prod.: DP-34044-2-200
Hmotnost: 0.68 kg
Země původu:  US
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 354,74 €
  • 335,03 €
  • 315,32 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Robustní, plně zalitý sběrnicový modul s 8 signálovými DT sloty
Pro použití v extrémním prostředí, ve speciálních vozidlech a mobilních strojích
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certificate
Sběrnicové technologie

ECLASS-6.1 27242602
ECLASS-7.0 27242602
ECLASS-8.0 27242602
ECLASS-9.0 27242602
ECLASS-10.1 27242602
ECLASS-11.1 27242602
ECLASS-12.0 27242602
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 89336773215

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Configuration Files: EDS DP-34044-2-200_KF1_x_11.zip (11)
  • Construction files: DXF DP-34044-1-200_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 DP-34044-2-200_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP DP-34044-1-200_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide DP-34044-2-200_ina_10_03.pdf (03)
  • Document: Product data DP-34044-2-200_pd_2_10.zip (10)
  • Document: User manual DP-34044_hdb_e_01.zip (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity DP-34044-2-200_EU-Cert_2_ce_z_c.pdf (C)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu