Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
xtremeDB IO Module SAE J1339  DP-34044-1-000
Ilustrační obrázek

xtremeDB IO Module SAE J1339

8 INPUT: 8DI / 4AI(I-U) / 2Frequency/Counter/Encoder

Č.prod.: DP-34044-1-000
Hmotnost: 0.68 kg
Země původu:  US
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 423,32 €
  • 399,80 €
  • 376,28 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Robustní, plně zalitý sběrnicový modul s 8 signálovými DT sloty
Pro použití v extrémním prostředí, ve speciálních vozidlech a mobilních strojích
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certificate

ECLASS-6.1 27242602
ECLASS-7.0 27242602
ECLASS-8.0 27242602
ECLASS-9.0 27242602
ECLASS-10.1 27242602
ECLASS-11.1 27242602
ECLASS-12.0 27242602
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 89336773185

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF DP-34044-1-200_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 DP-34044-1-000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP DP-34044-1-200_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide DP-34044-1-000_ina_10_05.pdf (05)
  • Document: Product data DP-34044-1-000_pd_2_10.zip (10)
  • Document: User manual DP-34044_hdb_e_01.zip (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity DP-34044-1-000_EU-Cert_2_ce_z_c.pdf (C)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu