Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
xtremeDB PVE Module SAE J1939, 8 PVE-OUT parameterizable  DP-34044-7-000
Ilustrační obrázek

xtremeDB PVE Module SAE J1939, 8 PVE-OUT parameterizable

PVE-Mode: PVEA, PVEH, PVES, (PVEO)

Č.prod.: DP-34044-7-000
Hmotnost: 0.68 kg
Země původu:  US
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 560,84 €
  • 529,68 €
  • 498,52 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

The PVE output module has been specially developed to control Danfoss® PVG valves . It can be operated on SAE J1939 networks. The module enables a total of 8x PVE (PVEA, PVEH, PVES) or 6x PVEO actuators to be controlled. The temporary total current is 26 A.
Robustní, plně zalitý sběrnicový modul s 8 signálovými DT sloty
Pro použití v extrémním prostředí, ve speciálních vozidlech a mobilních strojích
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

ECLASS-6.1 27242690
ECLASS-7.0 27242690
ECLASS-8.0 27242690
ECLASS-9.0 27242690
ECLASS-10.1 27242690
ECLASS-11.1 27242690
ECLASS-12.0 27242690
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 89336773284

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Document: Product data DP-34044-7-000_pd_2_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu