Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
CAN terminating resistor 120 Ohm Pin1-4, design AT06-4S  DP-34042-747
Ilustrační obrázek

CAN terminating resistor 120 Ohm Pin1-4, design AT06-4S

for xtreamDB CANopen und SAE J1939

Č.prod.: DP-34042-747
Hmotnost: 0.02 kg
Země původu:  CN
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 16,11 €
  • 15,22 €
  • 14,32 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440390
ECLASS-8.0 27440190
ECLASS-9.0 27440190
ECLASS-10.1 27440190
ECLASS-11.1 27440190
ECLASS-12.0 27440190
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85332100
GTIN 89336773550

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Document: Product data DP-34042-747_pd_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu