Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cable 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, backshell 0°, 5,0m  DP-18-8.64
Ilustrační obrázek

Cable 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, backshell 0°, 5,0m

20cm corrugated tube, without Offset

Č.prod.: DP-18-8.64
Hmotnost: 0.825 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 99,90 €
  • 94,35 €
  • 88,80 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 89336773857

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Document: Product data DP-18-8_pd_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity DP-18-8.xxx_EU-Cert-2_ce_z_b.pdf (B)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu