Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
IMPACT67-C DI16
Ilustrační obrázek

IMPACT67-C DI16

16 digitalnich vstupu
Č.prod.: 55075
Alternativní produkt:    55076
Hmotnost: 0.42 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 232,11 €
  • 219,22 €
  • 206,32 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy
DI16
CAN 1 Mbit/s; M12, A-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Připojení
Sběrnice CAN 1 Mbit/s; M12, A-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
CANopen
Adresace Otočný přepínač 1...99
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2 montážní otvory pro šrouby, kompatibilní s I/O moduly řady MVK
Teplotní rozsah -25...+70 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 39×63×225 mm
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici pro modul
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879052030
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory eds_Impact67_Canopen.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55071_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55075_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55071_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 55365_hdb_x_15.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55075_ina_6_13.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55075_874-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55075_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55075_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55075_0000004f-cia201001-301V402-20-0112-Jan10_can_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55075_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55075_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cULus
cCSAus
CANopen
* bez DPH, bez nákladů na dopravu