Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

IMPACT67-C DI8 DO8/2A

8 dig. vstupu + 8 dig. vystupu (2A)

Č.prod.: 55076
Hmotnost: 0.415 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 317,30 €
  • 299,67 €
  • 282,04 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální vstupy/výstupy
DI8 DO8 - 2 A
CAN 1 Mbit/s; M12, A-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Connect Product

Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Výsledný proud UA max. 9 A
Výsledný proud US max. 9 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Senzorový proud US na vstup max. 0,2 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 2 A
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Adresové pásmo min. 1
Adresové pásmo max. 99
Průmyslová komunikace | CANopen
Adresace CANopen Otočný přepínač
Diagnostika
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 39 mm
Šířka 63 mm
Hloubka 225 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 0-3
Druh připojení 2 4-7
Druh připojení 3 Bus In
Druh připojení 4 Bus Out
Druh připojení 5 Power In
Connection type 6 Power Out
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu šedý
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO 04-07
PIN 3 0 V
PIN 4 DO 00-03
PIN 5 PE
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu šedý
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI 04-07
PIN 3 0 V
PIN 4 DI 00-03
PIN 5 PE
Druh připojení 3
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 PE
PIN 2 n.c.
PIN 3 CAN_PE
PIN 4 CAN_HIGH
PIN 5 CAN_LOW
Druh připojení 4
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 PE
PIN 2 n.c.
PIN 3 CAN_PE
PIN 4 CAN_HIGH
PIN 5 CAN_LOW
Druh připojení 5
Family construction form 7/8"
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Connection type 6
Family construction form 7/8"
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001604
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879052023

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 55076_080128-0-000_C3211-07_csa_z_c.pdf (C)
  • Approval: CSA US 55076_080128-0-000_C3211-87_csau_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Listed CA 55076_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 55076_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: EDS 55075_Impact67_KF1_x_11.zip (10)
  • Construction files: DXF 55071_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 55076_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 55071_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 55075_ina_6_13.pdf (13)
  • Document: User manual 55365_hdb_x_18.zip (18)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55076_875-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 55076_875-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 55076_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Označení zařízení ----
---- Šroubovací uzávěr se závitem ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Šroubovací zátka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu