Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
IMPACT67-C DO16/0,5A
Ilustrační obrázek

IMPACT67-C DO16/0,5A

16 dig. vystupu (0,5A)
Č.prod.: 55078
Alternativní produkt:    55076
Hmotnost: 0.42 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 256,41 €
  • 242,17 €
  • 227,92 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální výstupy
DO16 - 0.5 A
CAN 1 Mbit/s; M12, A-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Výstup
Spínací proud na výstup max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Připojení
Sběrnice CAN 1 Mbit/s; M12, A-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2 montážní otvory pro šrouby, kompatibilní s I/O moduly řady MVK
Teplotní rozsah -25...+70 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 39×63×225 mm
CANopen
Adresace Otočný přepínač 1...99
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
EAN 4048879052009
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory eds_Impact67_Canopen.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55078_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55075_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55071_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55071_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 55365_hdb_x_15.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55075_ina_6_13.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55078_877-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55078_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55078_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55078_0000004f-cia201001-301V402-20-0112_-Jan10_can_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55078_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55078_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
cULus
cCSAus
CANopen
* bez DPH, bez nákladů na dopravu