Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
IMPACT67-DN DI8 DO8/2A
Ilustrační obrázek

IMPACT67-DN DI8 DO8/2A

8 dig. vstupu + 8 dig. vystupu (2A)
Č.prod.: 55072
Hmotnost: 0.42 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 249,71 €
  • 235,83 €
  • 221,96 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy/výstupy
DI8 DO8 - 2 A
DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, A-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Připojení
Sběrnice DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, A-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
DeviceNet
Adresace Otočný přepínač 0...63
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2 montážní otvory pro šrouby, kompatibilní s I/O moduly řady MVK
Teplotní rozsah -25...+70 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 39×63×225 mm
Výstup
Spínací proud na výstup max. 2 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
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
EAN 4048879052061
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory eds_impact67_Devicenet.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55071_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55071_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55071_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55072_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 55367_hdb_x_15.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55071_ina_6_15.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55072_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55072_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55072_871-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55072_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55072_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55072_10779-DOC-090109-odva_dn_z_a.pdf
cULus
cCSAus
DeviceNet
* bez DPH, bez nákladů na dopravu