Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
IMPACT67-E DI16
Ilustrační obrázek

IMPACT67-E DI16

16 digitalnich vstupu
Č.prod.: 55085
Alternativní produkt:    55086
Hmotnost: 0.44 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 292,86 €
  • 276,59 €
  • 260,32 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy
DI16
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“. Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2 montážní otvory pro šrouby, kompatibilní s I/O moduly řady MVK
Teplotní rozsah -25...+55 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 39×63×225 mm
EtherNet/IP
Adresace DHCP, BOOTP nebo IP adresa pomocí otočného přepínače
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici pro modul
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879051958
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 55085_Impact67_Kfg_12.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55085_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55085_stp_x_b.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55091_dxf_d_b.zip
  • Stáhnout Manuál 55368_hdb_x_18.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55085_ina_6_17.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55085_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55085_882-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55085_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55085_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55085_10817-DOC-072110-odva_eip_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55085_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cULus
cCSAus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu