IMPACT67-E DO16
16 dig. vystupu (0,5A)
Č.prod.: | 55088 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.44 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Digitální výstupy
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Výsledný proud UA max. | 9 A |
---|---|
Výsledný proud US max. | 9 A |
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení | ano |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Výstupní proud na kolík max. | 0,5 A |
Průmyslová komunikace | Ethernet/IP
Adresace EtherNet/IP | BOOTP, DHCP, Otočný přepínač |
---|
Diagnostika
Diagnostika | Under voltage, žádné napětí |
---|---|
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 39 mm |
Šířka | 63 mm |
Hloubka | 225 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | 0-7 |
---|---|
Druh připojení 2 | Port1, Port2 |
Druh připojení 3 | Power In |
Druh připojení 4 | Power Out |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | DO 10-17 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO 00-07 |
PIN 5 | PE |
Druh připojení 2
Montáž | připojeno, šroubované |
---|---|
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | D |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Druh připojení 3
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Druh připojení 4
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879051927 |
Příslušenství
---- Uzemňovací materiál ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Označení zařízení ----
---- Šroubovací uzávěr se závitem ----