Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
IMPACT67-EC DO8/2A
Ilustrační obrázek

IMPACT67-EC DO8/2A

8 dig. vystupu (2A)
Č.prod.: 55083
Alternativní produkt:    55082
Hmotnost: 0.44 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 311,58 €
  • 294,27 €
  • 276,96 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální výstupy
DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2 montážní otvory pro šrouby, kompatibilní s I/O moduly řady MVK
Teplotní rozsah -25...+55 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 39×63×225 mm
EtherCAT
Adresace automatická nebo Device ID otočným přepínačem
Výstup
Spínací proud na výstup max. 2 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
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
EAN 4048879051972
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 55081_IMPACT67 EC_KFG_x_13.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55085_stp_x_b.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55091_dxf_d_b.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55081_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55083_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 55369_hdb_x_18.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55081_ina_6_17.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55083_880-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55083_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55083_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55083_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55083_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus
cCSAus
EtherCAT
* bez DPH, bez nákladů na dopravu