Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
IMPACT67-P DO16/0,5A
Ilustrační obrázek

IMPACT67-P DO16/0,5A

Profibus DP, 8xM12 - 16 dig. vystupu (0,5A)
Č.prod.: 55348
Alternativní produkt:    55346
Hmotnost: 0.42 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 216,54 €
  • 204,51 €
  • 192,48 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální výstupy
DO16 - 0.5 A
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Výstup
Spínací proud na výstup max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Připojení
Sběrnice PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2 montážní otvory pro šrouby, kompatibilní s I/O moduly řady MVK
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 39×63×225 mm
PROFIBUS
Adresace Otočný přepínač 3...99
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
EAN 4048879051217
eClass 27242604
Země původu CZ
Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory MURR3101.ZIP
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55348_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55071_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55345_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55071_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 55364_hdb_x_19.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55345_ina_6_15.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55348_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55348_934-04.16_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55348_080128-0-000_C3211-87_csau_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55348_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55348_080128-0-000_C3211-07_csa_z_c.pdf
cULus
cCSAus
PROFIBUS
* bez DPH, bez nákladů na dopravu