Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
IMPACT67-PN DI8 DO8
Ilustrační obrázek

IMPACT67-PN DI8 DO8

8 dig. vstupu + 8 dig. vystupu (2A)
Č.prod.: 55092
Hmotnost: 0.44 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 314,91 €
  • 297,42 €
  • 279,92 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy/výstupy
DI8 DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“. Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2 montážní otvory pro šrouby, kompatibilní s I/O moduly řady MVK
Teplotní rozsah -25...+55 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Rozměry V׊×H 39×63×225 mm
PROFINET
Adresace DCP
Výstup
Spínací proud na výstup max. 2 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
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
EAN 4048879051903
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory GSDML-V2_1_.2-Murrelektronik-IMPACT67-20120315.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55092_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55091_dxf_d_b.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55091_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 55085_stp_x_b.zip
  • Stáhnout Manuál 55366_hdb_x_18.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 55091_ina_6_14.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55092_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55092_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55092_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55092_888-04.16_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 55092_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus
cCSAus
PROFINET
* bez DPH, bez nákladů na dopravu