IO-Link / analog converter
AI Multi Temp., M12, straight
Č.prod.: | 5000-00501-1400001 |
Hmotnost: | 0.045 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
IO-Link / analog converter
AI Multi Thermo Element, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
AI Multi Thermo Element, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 18 V |
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
Provozní napětí US DC | 24 V |
Příkon max. | 15 mA |
Elektrické údaje | Vstup
Filtr středních hodnot procesních dat, s nastavitelnými parametry | ano |
---|---|
Proudová zatížitelnost max. | 0,2 A |
Doba převodu s potlačením sítě | OFF: 10 ms, 50 Hz: 60 ms, 60 Hz: 100 ms |
Průmyslová komunikace | IO-Link
Port Class | A |
---|---|
IO-Link Revision ID | V1.1 |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu | 2 Bytes |
Doba cyklu IO-Linku min. | 10 ms |
Diagnostika
Diagnostika prostřednictvím IO-Link | ano |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | ano |
Události s účastí IO-Link | Nadměrná teplota, Podpětí napájení, Porucha přístroje, Přepětí napájení, dolní mez, horní mez |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Hlídání teploty | ano |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Ochrana proti přepólování | ano |
Zkratová ochrana napájení snímačů | ano |
Odpor vůči zátěžím s rekuperací | ano |
Ochrana proti přepětí | ano |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Plast |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 32,3 mm |
---|---|
Šířka | 77,2 mm |
Hloubka | 15 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | AI |
---|---|
Druh připojení 2 | IO-Link Port |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | RTD + |
PIN 2 | TH + |
PIN 3 | RTD - |
PIN 4 | TH - |
PIN 5 | n.c. |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.1 | 27242602 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242602 |
ECLASS-8.0 | 27242602 |
ECLASS-9.0 | 27242602 |
ECLASS-10.1 | 27242602 |
ECLASS-11.1 | 27242602 |
ECLASS-12.0 | 27242602 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85437090 |
GTIN | 4048879588447 |