Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
IRA rele
Ilustrační obrázek

IRA rele

IN: 24 VAC - OUT: 250 VAC/DC / 7 A
Č.prod.: 61402
Alternativní produkt:    51410
Hmotnost: 0.02 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 9,63 €
  • 9,10 €
  • 8,56 €

Mohlo by Vás také zajímat

4 NO/NC kontakty
24 V DC
Relé s jinými napětími na vyžádání
Technické údaje
Spínací napětí max. 250 V AC/110 V DC
Spínací proud max. 5 A
Pro výkon max. 1250 VA/100 W
max. výkon (W) max. 1.4 VA/0.9 W
Čas sepnutí 18 ms
Obecné údaje
Rozměry V׊×H 36×28×21 mm
Materiál (kontakt) Ag Ni; Ag hv
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879025751
eClass 27371001
Země původu IT
 
Data k produktu:
* bez DPH, bez nákladů na dopravu