Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Impact20 C DO16  56906
Ilustrační obrázek

Impact20 C DO16

CANopen, 16 digitalnich vystupu (0,5A)

Č.prod.: 56906
Hmotnost: 0.19 kg
Země původu:  DE
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 354,33 €
  • 334,65 €
  • 314,96 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální výstupy
DO16 - 0.5 A
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Výsledný proud max. 8 A
Výsledný proud UA max. 12 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 0,5 A
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Adresové pásmo min. 1
Adresové pásmo max. 99
Průmyslová komunikace | CANopen
Adresace CANopen Otočný přepínač
Diagnostika
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 2,5 mm²
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 117 mm
Šířka 56 mm
Hloubka 47 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C
Výrobkový standard EN 61131-2

Connection types
Druh připojení 1 Bus In
Druh připojení 2 X0
Druh připojení 3 X1
Druh připojení 4 X2
Druh připojení 5 X3
Druh připojení 1
Family construction form D-Sub
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 9
PIN 1 n.c.
PIN 2 CAN_LOW
PIN 3 CAN_GND
PIN 4 n.c.
PIN 5 CAN_SHLD
PIN 6 PE
PIN 7 CAN_HIGH
PIN 8 n.c.
PIN 9 PE
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 CH 00
PIN 2 CH 01
PIN 3 CH 02
PIN 4 CH 03
PIN 5 UI
PIN 6 0 V
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 CH 10
PIN 2 CH 11
PIN 3 CH 12
PIN 4 CH 13
PIN 5 UA
PIN 6 0 V
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 CH 20
PIN 2 CH 21
PIN 3 CH 22
PIN 4 CH 23
PIN 5 n.c.
PIN 6 0 V
Druh připojení 5
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 CH 30
PIN 2 CH 31
PIN 3 CH 32
PIN 4 CH 33
PIN 5 FE
PIN 6 FE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879048057

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 56906_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56906_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: EDS 56904_Impact20_CO_V1_1_0_KF1_11.zip (10)
  • Construction files: DXF 56906_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56906_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56906_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56905_ina_6_11.pdf (11)
  • Document: User manual 56932_hdb_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 56906_1004-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 56906_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf (A)

---- Svorkovnice ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu