Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Impact20 DN DI16
Ilustrační obrázek

Impact20 DN DI16

DeviceNet, 16 digitalnich vstupu
Č.prod.: 56908
Hmotnost: 0.19 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 239,63 €
  • 226,31 €
  • 213,00 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy
DI16
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na modul, ochrana proti zratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Připojení
Sběrnice DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; 5× pružinové svorky
Napájení vstupů/výstupů/systému 6× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
I/O porty 18× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Napájení modulu
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
DeviceNet
Adresace Otočný přepínač 0...63
Obecné údaje
Ochrana IP20
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 117×56×47 mm
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika po sběrnici pro modul
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879048040
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory EDS_Impact20_DN_V1_1_.0.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56910_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56908_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56910_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56933_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56909_ina_6_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56908_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56908_1105-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56908_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56908_10873-DOC-110810-odva_dn_z_a.pdf
cULus
DeviceNet
* bez DPH, bez nákladů na dopravu