Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Impact20 DN DO16
Ilustrační obrázek

Impact20 DN DO16

DeviceNet, 16 digitalnich vystupu (0,5A)
Č.prod.: 56910
Hmotnost: 0.19 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 252,00 €
  • 238,00 €
  • 224,00 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální výstupy
DO16 - 0.5 A
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Připojení
Sběrnice DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; 5× pružinové svorky
Napájení vstupů/výstupů/systému 6× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
I/O porty 18× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Napájení modulu
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
DeviceNet
Adresace Otočný přepínač 0...63
Obecné údaje
Ochrana IP20
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 117×56×47 mm
Výstup
Spínací proud na výstup max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Celkový proud max. 8 A
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
EAN 4048879048026
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory EDS_Impact20_DN_V1_1_.0.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56910_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56910_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56910_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56908_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 56933_hdb_x_10.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56909_ina_6_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56910_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56910_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56910_10873-DOC-110810-odva_dn_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56910_1007-04.16_ce_z_b.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu