Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Impact20 EC DI16
Ilustrační obrázek

Impact20 EC DI16

EtherCAT, 16 digitalnich vstupu
Č.prod.: 56912
Hmotnost: 0.19 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 297,68 €
  • 281,14 €
  • 264,60 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální vstupy
DI16
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na modul, ochrana proti zratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (samice)
Napájení vstupů/výstupů/systému 6× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
I/O porty 18× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Obecné údaje
Ochrana IP20
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 117×56×47 mm
EtherCAT
Adresace automatické
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika po sběrnici pro modul
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879048019
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory Murrelektronik_IMPACT20.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56914_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56912_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56914_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 56934_hdb_x_11.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56913_ina_6_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56912_1008-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56912_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56912_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cULus
EtherCAT
* bez DPH, bez nákladů na dopravu