Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Impact20 P DI16  56900
Ilustrační obrázek

Impact20 P DI16

Profibus-DP, 16 digitalnich vstupu

Č.prod.: 56900
Hmotnost: 0.19 kg
Země původu:  DE
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 328,05 €
  • 309,83 €
  • 291,60 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální vstupy
DI16
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Výsledný proud UA max. 12 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Proudová zatížitelnost max. 0,7 A
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Adresové pásmo min. 3
Adresové pásmo max. 99
Způsob nastavení adres Otočný přepínač
Diagnostika
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 2,5 mm²
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 117 mm
Šířka 56 mm
Hloubka 47 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C
Výrobkový standard EN 61131-2

Connection types
Druh připojení 1 Bus In
Druh připojení 2 X0
Druh připojení 3 X1
Druh připojení 4 X2
Druh připojení 5 X3
Druh připojení 1
Family construction form D-Sub
Gender female
Barva nosiče kontaktu bílá
Počet pinů 9
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 B
PIN 4 n.c.
PIN 5 PE
PIN 6 5 V
PIN 7 n.c.
PIN 8 A
PIN 9 n.c.
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 CH 00
PIN 2 CH 01
PIN 3 CH 02
PIN 4 CH 03
PIN 5 UI
PIN 6 0 V
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 CH 10
PIN 2 CH 11
PIN 3 CH 12
PIN 4 CH 13
PIN 5 n.c.
PIN 6 0 V
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 CH 20
PIN 2 CH 21
PIN 3 CH 22
PIN 4 CH 23
PIN 5 US
PIN 6 0 V
Druh připojení 5
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
PIN 1 CH 30
PIN 2 CH 31
PIN 3 CH 32
PIN 4 CH 33
PIN 5 FE
PIN 6 FE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879048101

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 56900_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56900_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: GSD MURR0CA4.zip (10)
  • Construction files: DXF 56902_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56900_p8_2_50.zip (50)
  • Document: Installation guide 56901_ina_6_11.pdf (11)
  • Document: User manual 56931_hdb_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 56900_999-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 56900_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Svorkovnice ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu