Impact20 P DI8 DO8
Profibus-DP, 8 digitalnich vstupu, 8 digitalnich vystupu
Č.prod.: | 56901 |
Hmotnost: | 0.19 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Digitální vstupy/výstupy
DI8 DO8 - 2 A
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
DI8 DO8 - 2 A
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
Provozní napětí US DC | 24 V |
Výsledný proud max. | 8 A |
Výsledný proud UA max. | 12 A |
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení | ano |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Proudová zatížitelnost max. | 0,7 A |
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení | ano |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Výstupní proud na kolík max. | 2 A |
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Adresové pásmo min. | 3 |
---|---|
Adresové pásmo max. | 99 |
Způsob nastavení adres | Otočný přepínač |
Diagnostika
Diagnostika | Under voltage, žádné napětí |
---|---|
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Diagnostika přetížení | ano |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 117 mm |
Šířka | 56 mm |
Hloubka | 47 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Výrobkový standard | EN 61131-2 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Bus In |
---|---|
Druh připojení 2 | X0 |
Druh připojení 3 | X1 |
Druh připojení 4 | X2 |
Druh připojení 5 | X3 |
Druh připojení 1
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | bílá |
Počet pinů | 9 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | B |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | PE |
PIN 6 | 5 V |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | A |
PIN 9 | n.c. |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | CH 00 |
PIN 2 | CH 01 |
PIN 3 | CH 02 |
PIN 4 | CH 03 |
PIN 5 | UI |
PIN 6 | 0 V |
Druh připojení 3
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | CH 10 |
PIN 2 | CH 11 |
PIN 3 | CH 12 |
PIN 4 | CH 13 |
PIN 5 | UA |
PIN 6 | 0 V |
Druh připojení 4
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | CH 20 |
PIN 2 | CH 21 |
PIN 3 | CH 22 |
PIN 4 | CH 23 |
PIN 5 | US |
PIN 6 | 0 V |
Druh připojení 5
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | CH 30 |
PIN 2 | CH 31 |
PIN 3 | CH 32 |
PIN 4 | CH 33 |
PIN 5 | FE |
PIN 6 | FE |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879048095 |
Příslušenství
---- Svorkovnice ----