Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Impact20 P DO16
Ilustrační obrázek

Impact20 P DO16

Profibus-DP, 16 digitalnich vystupu (0,5A)
Č.prod.: 56902
Hmotnost: 0.19 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 252,00 €
  • 238,00 €
  • 224,00 €

Mohlo by Vás také zajímat

Digitální výstupy
DO16 - 0.5 A
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
PROFIBUS
Adresace Otočný přepínač 3...99
Připojení
Sběrnice PROFIBUS 12 Mbit/s; SUB-D9
Napájení vstupů/výstupů/systému 6× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
I/O porty 18× pružinové vyjímatelné svorky, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Napájení modulu
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
Obecné údaje
Ochrana IP20
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Rozměry V׊×H 117×56×47 mm
Výstup
Spínací proud na výstup max. 0.5 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Celkový proud max. 8 A
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
EAN 4048879048088
eClass 27242604
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory MURR0CA4.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56902_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56902_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56902_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56900_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 56931_hdb_x_11.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56901_ina_6_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56902_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56902_1001-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56902_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus
PROFIBUS
* bez DPH, bez nákladů na dopravu